Julkaise tuotteesi
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2010_Operable_Walls
    • TuoteperheOperable Partitions
    • TuoteryhmäOperable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-05-27
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (tuumaa)194
    • Leveys (tuumaa)48
    • Syvyys (tuumaa)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka