Julkaise tuotteesi
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • TuoteperheOperable Partitions
    • TuoteryhmäOperable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-05-27
    • Painoksen numero4
    • Korkeus (tuumaa)288
    • Leveys (tuumaa)48
    • Syvyys (tuumaa)3
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka