Julkaise tuotteesi
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)

    The L-BG is a Linear Bar Grille with Removable Core. Its -OB version has an airflow control damper.

    The airflow control in the L-BG-OB is done by regulating the knobs of the damper, operated by a flat tip screwdriver (-G).

    Tekniset tiedot
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL-BG
    • TuoteperheLinear Grilles and Diffusers
    • TuoteryhmäLinear Grilles and Diffusers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir diffusers
    • UNSPSC-koodi40101505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11
    • OmniClass-nimikeVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka