Julkaise tuotteesi
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Tekniset tiedot
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL-RA-P
    • TuoteperheReturn Grilles
    • TuoteryhmäReturn Grilles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir diffusers
    • UNSPSC-koodi40101505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 23 13
    • OmniClass-nimikeReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka