Julkaise tuotteesi
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

    Round ceiling diffuser. 

    Tekniset tiedot
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitel-dr1000a-round-diffuser
    • TuoteperheRound diffuser
    • TuoteryhmäRound diffuser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11 11
    • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka