Julkaise tuotteesi
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)

    The L-RA is a louvered Return Grille. 

    The L-RA-OB is a louvered Return Air Register. The control damper has adjustable parallel blades interconnected by plastic pinion gears. The control of the airflow is manually done by any of these devices:
    -G: means regulating knob which is operated by a flat-tip screwdriver.
    -P: means regulating handle.



    Tekniset tiedot
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteL-RA
    • TuoteperheReturn Grilles
    • TuoteryhmäReturn Grilles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir diffusers
    • UNSPSC-koodi40101505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 23 13
    • OmniClass-nimikeReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka