Julkaise tuotteesi
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Rare

Surfaces that are never alike, different and unique, created by a technology that surpasses all others: DNA, the finish that modifies the actual structure of the slab, to reproduce faithfully the power and dynamic motion of Nature.

With native grace, DNA impresses a unique code on every surface, immortalising it in all its full potential. The slabs have a subtle yet clear relief structure that matches the original patterning, making each of them a distinctive design piece.

With DNA, RARE offers an endless sequence of tactile perceptions, a world of textures unfolds with every touch.

Their three-dimensionality is vibrant, elegant, and silently powerful.

Ota yhteyttä brändiin Laminam

Tekniset tiedot
  • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteceramic-slab-serie-rare
  • TuoteperheSerie
  • TuoteryhmäRare
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2025-09-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)5.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)52.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC011340
  • ETIM-nimiCeramic tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling