Julkaise tuotteesi
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
    Lammhults

    A22 Stool 46

    The leg frame consists of curved steel tubes in three different diameters. This inter-play of thinner and thicker lines gives A22 its striking graphic character, which is accentuated by the seat surface’s laser-cut pattern. It is also designed for movement and change. A gap between its tubular frame and the back edge of the seat creates an integrated handle for easy moving and lifting. An add-on cushion simply wraps over the seat surface like a scarf. A22 is available as a stool or a bar stool.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitea22-stool-460
    • TuoteperheBarstools and Stools
    • TuoteryhmäA22
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)530
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste