Julkaise tuotteesi
Add Barstool 78
Add Barstool 78
    Lammhults

    Add Barstool 78

    Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteadd-barstool-780
    • TuoteperheBarstools and Stools
    • TuoteryhmäAdd
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste