Julkaise tuotteesi
Add Storage Rack 75
Add Storage Rack 75
Add Storage Rack 75
    Lammhults

    Add Storage Rack 75

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteadd-storagerack-75
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäAdd
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1700
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliIron
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste