Julkaise tuotteesi
Add Table H66
Lammhults

Add Table H66

Add is a small side table that comes to you, or comes with you. The subtle tilt of the table brings support to your work or play without the usual intrusion of perimeter legs. The leaning design creates a playful sense of motion for the activity-based environment. The Add table is designed to never be more than an arm’s length away. Add table is an extension of the Add family, including a number chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaddtable-h650
  • TuoteperheTables and Trolleys
  • TuoteryhmäAdd
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)660
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)7.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste