Julkaise tuotteesi
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa Low Back Center Unit

    This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitearea-modularsofa-lowback-centerunit
    • TuoteperheEasy Chairs and Sofas
    • TuoteryhmäArea
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)740
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Nettopaino (kg)18.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste