Julkaise tuotteesi
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
    Lammhults

    Campus Air Chair 4 legs

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecampusair-chair-4legs
    • TuoteperheChairs and Armchairs
    • TuoteryhmäCampus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste