Julkaise tuotteesi
Campus Table H72 D120
Lammhults

Campus Table H72 D120

The Campus table adds to the practical perfection of Campus as an office and conference solution. When used with Campus chairs, there is a “consistent attitude for the interior”, a design simplicity in function and style. The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecampustable-h720-d1200
  • TuoteperheTables and Trolleys
  • TuoteryhmäCampus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)1200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät