Julkaise tuotteesi
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet

    Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecarousel-armchair-4feet
    • TuoteperheChairs and Armchairs
    • TuoteryhmäCarousel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste