Julkaise tuotteesi
Carousel Armchair 4 Legs
Lammhults

Carousel Armchair 4 Legs

Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecarousel-armchair-4legs
  • TuoteperheChairs and Armchairs
  • TuoteryhmäCarousel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)620
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
  • Nettopaino (kg)11.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste