Julkaise tuotteesi
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Basic H72 140x70

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitequicklytable-basic-h720-1400x700
    • TuoteperheTables and Trolleys
    • TuoteryhmäQuickly
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste