Julkaise tuotteesi
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
    Lammhults

    Spira Chair 4 legs

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitespira-chair-4legs
    • TuoteperheChairs and Armchairs
    • TuoteryhmäSpira
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Nettopaino (kg)5.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste