Julkaise tuotteesi
Isoparfire EI

Isoparfire EI

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)

Lattonedil’s lab tests proved that the ISOPARFIRE® EI panel, with its outstanding fire response, is the top of the range panel for self-contained insulating walls. ISOPARFIRE® EI’s fire response may be summed up as Class A2-s1,d0; while its fire resistance depends on how thick it is as follows:
EI 30 for a 50 mm thick panel
EI 60 for a 80 mm thick panel
EI 120 for a 100 mm thick panel
EI 180 for a 150 mm thick panel

Density of insulation
Density: 100 Kg/m3 ±10%.
Other densities optionally available.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Tekniset tiedot
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteisoparfire-ei
  • TuoteperheWall Panel
  • TuoteryhmäMineral fiber
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-13
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 -kuvausComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass-numero23-15 13 19 11
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls