Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite210953
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäSHOWER TRAYS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)30
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures