Julkaise tuotteesi
PLATINA Shower tray 1400 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1400 x 800 mm, steel

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite215006
  • TuoteperhePLATINA
  • TuoteryhmäSHOWER TRAYS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)31
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali