Julkaise tuotteesi
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite215037
    • TuoteperhePLATINA
    • TuoteryhmäSHOWER TRAYS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures