Julkaise tuotteesi
LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material

Shower tray, aus Verbundwerkstoff Marbond, superflach, rechteckig, auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite216443
  • TuoteperheSOLUTIONS
  • TuoteryhmäShower trays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)2150
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures