Julkaise tuotteesi
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite222506
  • TuoteperheSOLUTIONS
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)620
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)38.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali