Julkaise tuotteesi
SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, drop-in version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite222510
  • TuoteperheSOLUTIONS
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali