Julkaise tuotteesi
SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite222512
  • TuoteperheSOLUTIONS
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)620
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät