Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Bathtub made of SENTEC solid surface material, casted for the left corner, with not removable L-panel right With overflow slot at front side and tap bank at opposite side With aluminium frame and floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite224336
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-05
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)590
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)97
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs