Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite224950
    • TuoteperheLAUFEN PRO
    • TuoteryhmäBATHS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-01-02
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)395
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs