Julkaise tuotteesi
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109) Charge 041 – with antinoise pads (fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225100
  • TuoteperhePALLADIUM
  • TuoteryhmäBATHS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)43
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501