Julkaise tuotteesi
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225120
  • TuoteperheMODERNA PLUS
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)395
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät