Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel left 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite230955
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBATHS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)620
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)345
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501