Julkaise tuotteesi
PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite231800
  • TuoteperhePALOMBA COLLECTION
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)610
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät