Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite239952
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBATHS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)550
  • Leveys (mm)1650
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures