Julkaise tuotteesi
SOLUTIONS Bathtub, corner model, with front panel 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, with front panel 1400 x 1400 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the corner with Corner-panel. With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite242507
  • TuoteperheSOLUTIONS
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)620
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)1400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät