Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite243970
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)575
  • Leveys (mm)2030
  • Syvyys (mm)1020
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)30
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali