Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)
Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite244955
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBath
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures