Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Semi-recessed version, with front panel Only to combine with furniture panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 675 – Whirlpool with air and hydro massage and LED light Charge 695 – Whirlpool with air and hydro massage, disinfection system and LED light Bathtub with whirl system, with remote control: Charge 056 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating and LED light Charge 057 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating, LED light and cold mist function
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite244970
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)575
  • Leveys (mm)2030
  • Syvyys (mm)1095
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali