Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted fitted version with frame With overflow slot at long side With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system, with aluminium profiles and adjustable feet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite245971
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBaths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)1780
  • Syvyys (mm)820
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)73
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali