Julkaise tuotteesi
BASE Vanity unit 520 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 520 mm

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin 818958
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite402152
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)530
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings