Julkaise tuotteesi
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite402611
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäAuxiliary units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)185
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)10.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings