Julkaise tuotteesi
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm

Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite402822
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäMirror cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka
Guernsey
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiläiset Neitsytsaaret
Irlanti
Yhdistynyt kuningaskunta