Julkaise tuotteesi
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Set of adjustable feet (2 pieces), height 283 mm, anodized aluminium surface
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite402991
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)264
  • Leveys (mm)30
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings