Julkaise tuotteesi
BASE Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black

Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite403004
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)780
  • Leveys (mm)770
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets