Julkaise tuotteesi
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged

Tall cabinet, 1 door, left hinged
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite403031
  • TuoteperheBASE
  • TuoteryhmäCabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1650
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets