Julkaise tuotteesi
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
Tekniset tiedot
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite405483
  • TuoteperheSONAR
  • TuoteryhmäBase units and countertops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)240
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework