Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite407660
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)10
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings