Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
LAUFEN
Arkistoitu

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left

Side element with 1 door, left hinged, 1 wooden shelf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408271
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäCabinet elements
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)485
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings