Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right
LAUFEN
Arkistoitu

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door right

Side element with 1 door, right hinged, 1 wooden shelf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408272
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäCabinet elements
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)485
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings