Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite408292
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)610
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)270
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings