Julkaise tuotteesi
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 / 5 tähteä4.8(20 arvostelua)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite823567
  • TuoteperheCRISTAL
  • TuoteryhmäOne-piece WC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)710
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets